Trim de serviço sujo da Fisher™

Product Description

O interno de serviço sujo da Fisher é projetado para serviços sujos e de cavitação. Este interno utiliza uma série de restrições e expansões de vazão para eliminar a cavitação, permitindo que partículas com diâmetro de até 19 mm (3/4 de polegada) passem sem obstrução. Cada um dos estágios de interno possui uma área de vazão sucessivamente maior. O resultado é uma operação muito eficiente porque normalmente 80 por cento da queda de pressão geral acontece nos estágios iniciais, onde há pouco perigo de formação de cavidade, que pode resultar em cavitação.

ped
Certificações
Capacidade SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Serviço crítico
Cavitação, serviço sujo
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, aço inoxidável
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Com flange, solda de topo, RTJ
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 4x2, NPS 6x4, NPS 8x6, NPS 12x8, NPS 16x12, NPS 20x16, NPS 24x16, NPS 24x20
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Projetado para evitar a cavitação.
  • Tem um limite de queda de pressão de 290 bar (4.200 psi).
  • Podem passar partículas com diâmetro de até 19 mm (3/4 de polegada).
  • O design da sede protegido separa a função de desligamento da função de aceleração para proteger as superfícies da sede do desgaste por estrangulamento.
  • O interno do tipo gaiola permite a remoção e inspeção das partes sem que seja preciso retirar o corpo da válvula da tubulação.
  • Pode ser adaptado às válvulas Fisher easy-e™, da série EH ou HP existentes.