Fisher-P-CT88

Regulador de contrapressão ™ CT88 da Fisher

Product Description

O regulador de contrapressão tipo CT88 é usado para manter contrapressão nos skids de Transferência de Custódia Automática de Concessão (LACT). Ele é projetado para permitir a medição precisa pela bomba de deslocamento positivo ou pelo medidor Coriolis e proteger outros equipamentos de skid LACT a montante. A alta capacidade de vazão, em comparação com outros reguladores de contrapressão, maximiza a eficiência de transferência.

Características

  • Capacidade alta
  • Bujão de purgamento
  • Bujão totalmente balanceado
  • Velocidade de resposta rápida
  • Construção simples
  • Instalação fácil
  • Ponto de ajuste facilmente ajustado
  • Faixa de pressão CL150
Tamanho dos corpos
NPS 2, 3 e 4/DN 50, 80 e 100
Conexão final
CL150 RF
Pressão máxima de trabalho
285 psi/19,7 bar (com base na classificação de pressão do flange CL150 RF)
Taxa de controle de contrapressão
NPS 2/DN 50: 10 a 145 psi/0,7 a 10 bar
NPS 3 e 4/DN 80 e 100: 15 a 145 psi/1,0 a 10 bar
Características da vazão
Abertura rápida
Capacidades de temperaturas
20° a 248 °F / -7° a 120 °C
Materiais de construção
Corpo: Aço carbono (WCB)
Diafragma e selos: Fluorocarbono (FKM)
Peças do acabamento: Aço inoxidável 316
Peso aproximado
NPS 2/DN 50: 89,3 libras / 40,5 kg
NPS 3/DN 80: 131 libras/59,5 kg
NPS 4/DN 100: 83,5 kg/184 libras

Documentação e desenhos