Reguladores de redução de pressão Fisher™ série CS400

Product Description

Os reguladores de operação direta e acionados por mola da série CS400 da Fisher oferecem aplicações de redução de pressão para instalações comerciais e industriais leves. Esta flexibilidade é proporcionada pelos seus diversos tamanhos de corpos e conexões de extremidades, configurações de pressão de saída, tamanhos dos orifícios, bem como a opção de registro de pressão interna ou externa. Além da flexibilidade da aplicação, a série CS400 oferece diversas opções de proteção contra sobrepressão para atender as demandas das exigências da aplicação.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

ped

Características

  • Ampla variedade de diâmetros do corpo e conexões das extremidades
  • Fator fixo/Capacidades de precisão na medição do fator de pressão (PFM)
  • Campo pode ser convertido de sensoriamento interno a sensoriamento externo para uma construção de monitor amplo
  • Disponíveis em ferro fundido cinza, ferro dúctil e materiais de corpo de aço
  • Somente ferramentas padrão exigidas para ajuste da pressão e remoção do orifício
  • Fácil manutenção
  • Até 25% de mistura de hidrogênio (por volume) pronta
  • 100% de hidrogênio disponível - (entre em contato com a fábrica)
Configurações disponíveis
Regulador independente, sem alívio, alívio de sinal, registro de pressão interna ou externa, monitor integral True-Monitor, módulo de válvula de fechamento rápido VSX4
Hidrogênio (H2)
A CS400 foi validada para serviço de hidrogênio por meio de extenso teste de hidrogênio de alta pressão para analisar o desempenho da vedação e a compatibilidade do material. Para obter mais detalhes sobre a avaliação e os testes, consulte “Mistura de hidrogênio com gás natural: fatores técnicos a considerar”.
Tamanhos de corpo e tipos de ligação de extremidade
Gray CI: 1-1/4, 1-1/4x1-1/2, 1-1/2, 2 NPT, NPS2/DN50, CL125 FF
DI: 1-1/4, 1-1/2, 2NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2, 2, NPS2/DN50, CL125 FF, CL150 FF ou PN10/16
ST: 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2
Pressão máxima de operação de entrada
125 psig/8,6 bar
Faixa de pressão de saída
3,5 polegadas w.c. a 60 psig/9 mbar a 380 bar em nove faixas
Pressão de saída de emergência máxima (invólucro)
25 psig/1,7 bar
Pressão de saída máxima para evitar danos nas peças internas
5 psi/0,34 bar acima do set point
Pressão de saída operacional máxima
5,5 psig/380 mbar
Registro da pressão
Interna ou externa
Alívio de sinal
Cg = 67
Capacidades de temperatura
-29° a 66 °C / -20° a 150 °F
Pesos aproximados
Corpo roscado:
tipo CS400: 4 kg/9 libras
tipo CS403: 8/18,5 libras kg
tipo CS404: 5 kg/11,2 libras
Corpo flangeado: adicionar 4 kg/8,6 libras aos pesos listados
Especificações do True-Monitor™ tipo TM600
Pressão de controle: 11 pol. wc-7,5 psi/27-517 mbar
Pressão de saída operacional máxima TM600 no CS403: 7,5 psi/517 mbar
Ventilação:1/4 NPT
Sensoriamento externo: 1/4 NPT
Material da caixa: AL
Regulador de pressão: mesmo que o regulador
Especificações do módulo de válvula de fechamento rápido tipo VSX4
OPSO:10 pol. wc-19psi/25-1.300mbar
OPSO/UPSO:
   OPSO:0,73 pol. wc-8,7psi/50-600mbar
   UPSO:4 pol. wc-7,3 psi/10-500mbar
Ventilação:1/4 NPT
Sensoriamento externo:1/4 NPT
Material da caixa:AL
Regulador de pressão: interna ou externa

Documentação e desenhos