Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-CS200

Reguladores de redução de pressão Fisher™ série CS200

Product Description

Os reguladores de operação direta e acionados por mola da série CS200 da Fisher oferecem aplicações de redução de pressão para instalações comerciais e industriais leves. As opções incluem vários tamanhos de corpos, configurações de pressão de saída e tamanhos de orifícios. A CS200 é de fácil manutenção e instalação com seus 360 graus de rotação completa do atuador, graças à conexão com o anel de junção entre o corpo e o invólucro.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Ampla variedade de tamanhos do corpo NPT e conexões das extremidades
  • Fácil instalação e manutenção
  • Somente ferramentas padrão exigidas para ajuste da pressão e remoção do orifício
  • Precisão de fator fixo (PFM aprovado)
  • Flexibilidade de aplicação, incluindo alívio interno, sem alívio e proteção de sede secundária (Secondary Seat™)
  • A proteção de sede secundária fornece um sede secundária e superfície do disco, em caso de danos ao disco primário ou à sede do orifício ou resíduos no bloqueio de inibição do trajeto de vazão
Configurações disponíveis
Regulador independente, sem alívio, alívio interno, registro de pressão interna, sede secundária, sede secundária com purga
Tamanhos dos corpos e Estilos de conexão das extremidades
3/4, 3/4x1, 3/4x1-1/4, 1, 1x1-1/4, 1-1/4 NPT
Pressão máxima de entrada
175 psig/12,1 bar
Faixas de pressão de saída
3,5 polegadas w.c. para 2,0 psig / 9 mbar para 0,14 bar em oito faixas
Capacidades de temperatura
-20° a 150°F / -29° a 66°C
Peso aproximado
8 libras/4 kg
Hidrogênio (H2)
A CS200 foi validada para serviço de hidrogênio por meio de extenso teste de hidrogênio de alta pressão para analisar o desempenho da vedação e a compatibilidade do material. Para obter mais detalhes sobre a avaliação e os testes, consulte “Mistura de hidrogênio com gás natural: fatores técnicos a considerar”.

Documentação e desenhos