Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-CP400

Reguladores de redução de pressão carregados por pressão Fisher™ série CP400

Product Description

Os reguladores carregados por pressão Fisher da série CP400 oferecem aplicações de redução de pressão para instalações comerciais e industriais leves, que incluem um controle preciso para uso em aplicações de medição de fatores de pressão (cobrança de fator fixo). As opções incluem vários tamanhos de conexões de extremidades de corpos, materiais de corpos, configurações de pressão de saída, tamanhos de orifício, registro de pressão interna/externa e proteção contra sobrepressão.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Ampla variedade de diâmetros do corpo e conexões das extremidades
  • Fator fixo/Capacidades de precisão na medição do fator de pressão (PFM)
  • Campo pode ser convertido de sensoriamento interno para uma construção de monitor amplo
  • Várias opções de proteção contra sobrepressão
  • Disponíveis em ferro fundido cinza, ferro dúctil e materiais de corpo de aço
  • Somente ferramentas padrão exigidas para ajuste da pressão e remoção do orifício
  • Fácil manutenção
Configurações disponíveis
Regulador independente, sem alívio, alívio de sinal, registro de pressão interna ou externa, monitor integral True-Monitor, módulo de válvula de fechamento rápido VSX4
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Cinza CI: 1-1/4, 1-1/2, 2 NPT, NPS 2 / DN 50, CL125 FF
DI: 1-1/4, 1-1/2, 2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2, 2, NPS 2 / DN 50, CL125FF FF / CL150 FF, PN 10/16
ST: 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2
PRESSÃO OPERACIONAL MÁXIMA DE ENTRADA
125 psig/8,6 bar
Intervalo de pressão de saída
1 a 20 psig/0,07 a 1,4 bar
Pressão de saída de emergência máxima (invólucro)
25,0 psig/1,7 bar
Pressão de saída máxima para evitar danos nas peças internas
5 psi/0,34 bar acima do ponto de ajuste
Pressão de saída operacional máxima
20,0 psig/1,4 bar
Registro de pressão
Interna ou externa
Capacidades de temperatura
-20 a 150 °F/-29 a 66 °C
Pesos aproximados
Com corpo roscado:
tipo CP400: 11 libras/5 kg
tipo CP403: 20,5 libras/9 kg
tipo CP404: 13,2 libras/6 kg
Com corpo flangeado: Adicionar 8,6 libras/4 kg aos pesos listados
Especificações do True-Monitor™ tipo TM600
Pressão de controle: 1-7,5 psig/0,07-0,52 bar
Pressão máxima de saída operacional CP403 tipo TM600 instalado: 7,5 psig/0,52 bar
Conexões: Ventilação de válvula de fechamento rápido: 1/4 NPT Linha de sensoriamento externo: 1/4 NPT
Material do invólucro: Regulador de pressão AL
Especificações do módulo de válvula de fechamento rápido tipo VSX4
Somente OPSO:2-43,5 psi/0,14-3,0bar
OPSO/UPSO:
   OPSO:2,2-29 psi/0,15-2bar
   UPSO:0,36-29 psi/0,03-2,0bar
Ventilação:1/4 NPT
Sensoriamento externo:1/4 NPT
Material da caixa:AL
Regulador de pressão:Interna ou externa

Documentação e desenhos