Fisher-P-C804H-32

Válvula interna Fisher™ tipo C804H-32

Product Description

A válvula interna tipo C804H-32 é parte da válvula interna série C404-32. Ela utiliza uma nova fórmula de vedação de borda projetada para resistir aos efeitos corrosivos associados ao trabalho com gás natural liquefeito (GNL) em caminhões de transporte e grandes tanques de armazenamento. Isso auxiliará operadores a reduzir a substituição prematura de bordas e a interrupção do processo, assim como a baixar os custos de manutenção. Um kit de conversão de bordas também está disponível para válvulas internas Fisher tipo C404-32 de 4 polegadas.

Características

  • Área de purgamento de equalização rápida patenteada
  • Recursos únicos de serviço
  • Fechamento de vazão excessiva
  • Recurso de verificação traseira
  • Embalagem de eixo de ponta de politetrafluoretileno (PTFE) com mola
  • Buchas Rulon® com almofadas de desgaste PTFE em pontos críticos de desgaste
  • Atuadores de válvulas Abre/Fecha manuais, a cabo ou pneumáticos
  • As ligações ou tampões fusíveis térmicos derretem a 100 a 104 °C / 212 a 220 °F e permitem o fechamento da válvula em caso de incêndio na válvula
Tamanhos de corpo e estilos de conexão da extremidade (entrada x saída)
Entrada: 4 polegadas / Flange Modificado com RF CL300 DN 100 (5,88 polegadas / 149 mm de diâmetro)
Saída: 4 polegadas / RF CL300 DN 100
Pressão de entrada máxima permitida
400 psig / 27,6 bar WOG
Molas de vazão excessiva
4 pol.: 340, 400, 600, 800, ou 1000 GPM / 1287, 1514, 2271, 3028, ou 3785 l/min Propano
Capacidades de temperatura
-40° a 66 °C / -40° a 150 °F
Pesos aproximados
50 lb / 23 kg

Documentação e desenhos