Fisher-P-C486

Válvulas internas Fisher™ tipo série C486

Product Description

A válvula interna série C486 foi projetada para desligar remotamente ou automaticamente quando a vazão exceder a capacidade nominal das válvulas ou se a válvula se romper devido a um impacto. É utilizada em bobtails, caminhões de transporte e grandes tanques estacionários. A flange de entrada elimina a necessidade de conexões adicionais e permite que elas sejam aparafusadas rapidamente às instalações existentes.

Desenhos e Modelos CAD: Clique aqui

ul-listed

Características

  • Área de purgamento de equalização rápida patenteada
  • Recursos únicos de serviço
  • Fechamento de vazão excessiva
  • Recurso de verificação traseira
  • Embalagem de eixo de ponta de politetrafluoretileno (PTFE) com mola
  • Buchas Rulon® com almofadas de desgaste PTFE em pontos críticos de desgaste
  • Atuadores de válvulas Abre/Fecha manuais, a cabo ou pneumáticos
  • As ligações ou tampões fusíveis térmicos derretem a 100 a 104 °C / 212 a 220 °F e permitem o fechamento da válvula em caso de incêndio na válvula
Tamanhos de corpo e estilos de conexão da extremidade (entrada x saída)
Entrada:Flange RF com CL300 de 3 polegadas / DN80
Saída: 3 polegadas FNPT / DN80
Pressão de entrada máxima permitida
400 psig / 27,6 bar WOG
Capacidades de temperatura
-29 a 66 °C / -20 a 150 °F
Pesos aproximados
20 libras / 9,1 kg

Documentação e desenhos