Válvulas internas Fisher™ série C407-10

Product Description

Projetadas para caminhões e tanques estacionários, as válvulas internas série C407 podem ser usadas em linhas de retorno de vapor, linhas de retirada de líquidos auxiliares (com adaptador em linha tipo P220-10) e como válvula principal em sistemas de bombeamento de pequena capacidade. Esta válvula é padrão com um corpo de aço WCC para versatilidade e opcional em aço inoxidável

Desenhos e Modelos CAD: Clique aqui

ul-listed

Características

  • Área de purgamento de equalização rápida patenteada
  • Recursos únicos de serviço
  • Fechamento de vazão excessiva
  • Recurso de verificação traseira
  • Embalagem de eixo de ponta de politetrafluoretileno (PTFE) com mola
  • Buchas Rulon® com almofadas de desgaste PTFE em pontos críticos de desgaste
  • Atuadores de válvulas Abre/Fecha manuais, a cabo ou pneumáticos
  • As ligações ou tampões fusíveis térmicos derretem a 100 a 104 °C / 212 a 220 °F e permitem o fechamento da válvula em caso de incêndio na válvula
Tamanhos de corpo e estilos de conexão da extremidade (entrada x saída)
Entrada: 1-1/4 polegadas MNPT
Saída: 1-1/4 polegadas FNPT
Pressão de entrada máxima
400 psig / 27,6 bar WOG
Capacidades de temperatura
-29° a 66 °C / -20° a 150 °F
Pesos aproximados
3 lb / 1 kg

Documentação e desenhos