Fisher-P-C404-32

Válvula interna Fisher™ tipo C404-32

Product Description

A válvula interna com flange tipo C404-32 ganhou ampla aceitação de campo para uso como válvula de corte primária, válvula de vazão excessiva e válvula de retenção traseira. A válvula pode ser utilizada em conjunto com ou sem bombas e compressores. Devido à funcionalidade integral de retenção traseira desta válvula, o enchimento seletivo dos tanques de armazenamento do manifold requer o uso de válvula de corte adicional.

Desenhos e Modelos CAD: Clique aqui

ul-listed

Características

  • Área de purgamento de equalização rápida patenteada
  • Recursos únicos de serviço
  • Fechamento de vazão excessiva
  • Recurso de verificação traseira
  • Embalagem de eixo de ponta de politetrafluoretileno (PTFE) com mola
  • Buchas Rulon® com almofadas de desgaste PTFE em pontos críticos de desgaste
  • Atuadores de válvulas Abre/Fecha manuais, a cabo ou pneumáticos
  • As ligações ou tampões fusíveis térmicos derretem a 100 a 104 °C / 212 a 220 °F e permitem o fechamento da válvula em caso de incêndio na válvula
Tamanhos de corpo e estilos de conexão da extremidade (entrada x saída)
Entrada: 3 polegadas / Flange Modificado com RF CL300 DN 80 / DN 80 CL300 (diâmetro de 4,63 polegadas / 118 mm) ou 4 polegadas / Flange Modificado com RF CL300 DN 100 (diâmetro de 5,88 polegadas / 149 mm)
Saída: 3 ou 4 polegadas / DN 80 ou 100 RF CL300
Pressão de entrada máxima
400 psig / 27,6 bar WOG
Molas de vazão excessiva
3 polegadas: 150, 200, 250, 400 ou 500 GPM / 568, 757, 946, 1514 ou 1893 l/min Propano | 4 polegadas: 340, 400, 600, 800 ou 1000 GPM / 1287, 1514, 2271, 3028 ou 3785 l/min Propano |
Capacidades de temperatura
-40° a 66 °C / -40° a 150 °F
Pesos aproximados
50 lb / 23 kg

Documentação e desenhos