Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-atst-steam-atomized-desuperheater

Dessuperaquecedor a vapor atomizado ATST da Fisher™

Product Description

O dessuperaquecedor ATST da Fisher representa a solução de última geração para aplicações dessuperaquecedoras que exigem desempenho final em atomização e rangeabilidade. Usando injeção de água em vapor atomizado, os bocais ATST formam gotículas de água extremamente finas que vaporizam rapidamente em uma ampla gama de fluxos e condições de vapor.

Certificações
PED, CRN
Serviço crítico
Condicionamento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, RTJ, solda de encaixe
Tamanho da válvula
NPS 8 a 48
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu escritório de vendas local da Emerson para obter informações sobre as especificações e opções deste produto.

Características

  • Injeção de água em vapor atomizado: o dessuperaquecedor ATST incorpora bocais de vapor atomizado que usam vapor de alta velocidade para quebrar a água em gotículas extremamente finas em uma ampla faixa operacional.
  • Confiança do controle de temperatura: a névoa extremamente fina que sai dos bocais de pulverização do ATST resulta em vaporização rápida sem pulverização de água na tubulação a jusante. Garante que a água de pulverização controle a temperatura do vapor em vez de cair.
  • Melhora a integridade do tubo de vapor e do revestimento: a combinação de pulverização fina, mistura homogênea de água/vapor e vaporização extremamente rápida protegem os tubos e os revestimentos de vapor contra danos causados por pulverização excessiva.
  • Alta rangeabilidade: o atemperador de vapor atomizado ATST não depende da pressão da água ou das velocidades do vapor para gerar pulverização. A névoa fina criada pelo ATST pode ser injetada em baixas velocidades de vapor sem sacrificar o controle de temperatura.
  • Revestimento para tubos de vapor disponíveis: o ATST tem a opção de um delineador de tubos de vapor integral. Essa construção é comum em aplicações de atemperador de estágio intermediário de caldeira para proteção adicional contra impacto de água

Documentação e desenhos