Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-ACE95JR

Válvula de inertização do tanque tipo ACE95jr da Fisher™

Product Description

O tipo ACE95Jr é uma válvula de operação direta usada para controle de pressão preciso em sistemas de inertização de baixa pressão. A unidade é feita de aço inoxidável e é ativada por um atuador de diafragma grande. O atuador sobredimensionado oferece alta sensibilidade às mudanças na pressão do tanque, aumentando a precisão.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • O design piloto totalmente equilibrado reduz a sensibilidade da pressão de entrada
  • Válvula piloto sem fricção
  • Fechamento apertado de bolha
  • Piloto controlado
  • Opção de corpo angulado ou em linha
  • Altamente sensível
  • Diagnóstico disponível
  • Configurações de vácuo disponíveis
  • Sanitary FDA/ADI-free Elastomers Available
Tamanhos e estilos das conexões das extremidades
1/2 NPT
1 x 1/2 NPT
1 NPT
NPS 1/2 / DN 15, CL150 RF
NPS 1 / DN 25, CL150 RF
NPS 1 x 1/2 / DN 25 x 15, CL150 RF
NPS 1 / DN 25, Flange sanitário
Pressão máxima de entrada
200 psig / 13,8 bar
Faixas de pressão de saída
-5 pol. w.c. a 1,5 psig / -12 a 103 mbar em seis intervalos
Registro de pressão
Externa
Capacidades de temperatura
NBR: -20 ° a 180 °F / -29 ° a 82 °C
FKM: 0 ° a 212 °F / -18 ° a 100 °C
EPDM - FDA: -40 ° a 212 °F / -40 ° a 100 °C
FFKM: -20 ° a 212 °F / -29 ° a 100 °C
Peso aproximado
30 libras / 14 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos