Fisher-P-ACE95

Válvula de inertização do tanque economizador de vapor Fisher™ tipo ACE95

Product Description

O economizador de vapor ACE95 é uma válvula operada pelo piloto usada para controle preciso da pressão em sistemas de inertização de pressão. A unidade é de aço inoxidável é ativada por um atuador de diafragma cilíndrico muito grande e pode controlar com precisão a pressão de inertização por um único parafuso de ajuste

Desenhos e modelos CAD: Click Here

ped

Características

  • O projeto de piloto totalmente equilibrado e sem fricção reduz a sensibilidade da pressão de entrada.
  • Medidor de purga opcional (rotâmetro)
  • Tubo de distribuição de uma ramificação opcional (SAM)
  • Opção de corpo angulado ou em linha
  • Independente
  • Altamente sensível
  • Configurações de vácuo disponíveis
  • Fabricação em material de aço inoxidável opcional
  • Bubble Tight Shutoff
  • Sanitary FDA/ADI-free Elastomers Available
Tamanhos do corpo
Corpo angulado: NPS 3/4 ou 1 / DN 20 ou 25
Corpo em linha: NPS 3/4 ou 1 / DN 20 ou 25 ou NPS 1 x 2 / DN25 x 50
Estilos de conexão de extremidade
NPT, CL150 RF, CL300 RF, PN16/25/40, Flange sanitária
Pressão máxima de entrada
200 psig / 13,8 bar
Faixas de pressão de saída
-5 pol. w.c. a 1,5 psig / -12 a 0,10 bar
Registro de pressão
Externa
Capacidades de temperatura
NBR: -20 a 180°F / -29 a 82°C
FKM: 0 a 212°F / -18 a 100°C
EPDM: -20 a 212°F / -29 a 100°C
FFKM: -20 a 212°F / -29 a 100°C
Peso aproximado (com todos os acessórios)
40 libras / 18 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos