Válvula borboleta de alto desempenho criogênica A31A Fisher™

Product Description

A válvula borboleta de alto desempenho criogênica A31A Fisher é projetada para temperatura extrema, serviços criogênicos e apresenta uma extensão do corpo da válvula que coloca o sistema de embalagem e o atuador longe de temperaturas extremas. A válvula também apresenta uma vedação NOVEX metálica, oferecendo fechamento hermético, torques de operação baixos e grande durabilidade necessários para o serviço criogênico.

ped

Características

  • Desenvolvido como uma embalagem da válvula/atuador com um eixo propulsor D duplo para permitir uma montagem fácil e direta para um atuador de cremalheira e pinhão, eliminando a necessidade de sistemas de acoplamento externo.
  • A rotação concêntrica assegura que o disco da válvula permaneça na posição fechada, mesmo no caso de surtos de pressão de linha ou falha do atuador.
  • O torque necessário para abrir e fechar a válvula é o mesmo, independentemente da direção na qual a pressão diferencial é aplicada.
  • A intercambialidade de todas as peças, incluindo eixos e discos, simplifica o serviço e reduz os custos de manutenção.
  • Os parafusos retentores de vedação estão localizados de modo que não haja nenhuma interferência com a função de vedação das juntas de flange de linha em espiral ou plana.
  • O corpo da válvula é autocentralizado nos parafusos de flange de linha como um meio rápido e preciso de centralizar a válvula na tubulação.
Certificações
PED, CRN, emissão evasiva
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura operacional
Criogênico, temperatura padrão, temperatura alta
Fonte de alimentação
Elétrica, hidráulica, pneumática, alavanca, engrenagem, eletro-hidráulica
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flange, flange simples, flange duplo, arrastado, wafer
Tipo de sede/vedação
Metálico, suave
Classe de corte
Classe VI (FCI 70-2)
Padrões
B16.34
Haste
Carregamento ativo, embalagem ajustável
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos