Fisher-P-99

Regulador de redução de pressão Fisher™ Tipo 99

Product Description

O redutor de gás Fisher do tipo 99 oferece faixas de pressão controlada e recursos para aplicações de distribuição, industrial e comercial. O regulador do tipo 99 tem um piloto do tipo 61 integralmente montado no invólucro do atuador. O regulador do tipo 99 pode lidar com pressões de entrada de até 1000 psig/69,0 bar. Como padrão, este regulador vem com o-rings na bucha guia e transportador de válvula para evitar que a pressão de saída do corpo da válvula principal interfira na pressão de saída no conjunto do invólucro inferior.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

ped

Características

  • Alta precisão
  • Sem vazamento para a atmosfera
  • Pode lidar com pressões de entrada altas
  • Facilmente modificado para serviço especial
  • Vedação estanque
  • Controle de pressão de alta capacidade
  • Excelente controle de vazão baixo
  • Três opções de pilotos
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Corpo NPS 2/DN 50 com conexões de extremidade NPT, CL125 FF, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF
Pressão máxima de entrada
160 psig/11,0 bar: piloto tipo 61LD
400 psig/27,6 bar: Tipos 61L, 61LE e pilotos 61H
1000 psig/69,0 bar: Piloto tipo 61HP com tipo 1301F e tipo H110 (somente orifício de 1/2 pol./13 mm)
Pressões de saída máximas
100 psig/6,9 bar
Faixas de pressão de saída
w.c. 2 pol. a 100 psig/5 mbar a 6,9 bar em nove faixas
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
Com nitrilo (NBR)/Neopreno (CR)/Nylon (PA): -20 a 180 °F/-29 a 82 °C
com fluorocarbono (FKM): 0 a 300 °F/-18 a 149 °C
Peso aproximado
115 libras/52 kg

Documentação e desenhos