Fisher-P-92B

Válvula de controle autoalimentada Fisher™ Tipo 92B

Product Description

A válvula de redução de pressão (PRV) Tipo 92B é a válvula de vapor padrão para a indústria. Ela pode suportar ambientes operacionais sujos enquanto fornece um controle de pressão preciso e estável. A válvula de vapor Tipo 92B é projetada para fornecer décadas de serviços contínuos. O regulador Tipo 92B é ideal para ser utilizado como uma válvula principal de redução de pressão em processos industriais de aplicações de aquecimento como trocadores de calor, evaporadores, digestores e reatores. .

CAD Desenhos e modelos: Clique aqui

ped

Características

  • Vida útil do diafragma estendido
  • Controle de dois caminhos
  • Assentos resistentes
  • Guia da haste de foles
Registro de pressão
Externa
Temperatura máxima
178 ° a 316 °C/353 ° a 600 °F
Tamanhos dos corpos
NPS 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4|DN 25 / 40 / 50 / 80 / 100
Conexões de extremidade
NPT / BSPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / PN 16/25/40
Pressão máxima de entrada
300 PSIG/20,7 bar
Pressão máxima de saída
17,2 bar
Intervalos de molas
0,138 a 17,2 bar
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos