Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-912N

Regulador de pressão Fisher™ série 912N

Product Description

Os reguladores de operação direta e carregados por mola da série 912N são usados em aplicações de manutenção e industriais. Esses reguladores têm alívio interno de capacidade limitada em todo o diafragma para ajudar a minimizar a sobrepressão. Qualquer pressão de saída acima do ponto de início de descarga da mola da válvula de alívio não ajustável afasta o diafragma da sede da válvula de alívio, o que permite que um excesso de pressão purge ou ventile. Os reguladores da série 912N foram construídos para fornecer um controle preciso e sensível.

Características

  • Controle preciso e sensível
  • Versatilidade
  • Proteção contra intempéries e insetos
  • Fácil manutenção
Tamanho do corpo e estilos de conexão de extremidade
Entrada: 1/4 NPT
Saída: 1/4 ou 3/8 NPT
Pressão máxima de entrada
250 psig/17,2 bar
Pressão máxima de saída permitida
Pressão de saída de emergência: 20 psig/1,4 bar
Pressão de saída recomendada para evitar danos às peças internas: 3 psi/0,21 bar diferencial acima da configuração da pressão de saída
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
-20 a 160 °F/-29 a 71 °C
Peso aproximado
1,30 libras/0,6 kg

Documentação e desenhos