Fisher-P-749B

Montagem do manifold de comutação Fisher™ tipo 749B

Product Description

Os reguladores de comutação automáticos Fisher passam do cilindro de abastecimento (quando o gás está esgotado) para o cilindro de reserva automaticamente. O tipo 749B é um manifold de comutação de grande capacidade para aplicações comerciais e industriais. Ele consiste em dois reguladores da Série 64 e um indicador direto Tipo 803. A montagem é usada principalmente em conjunto com um regulador tipo HSRL ou 64SR.

ul-listed
ped

Características

  • Grande capacidade
  • Listado pela UL (Tipo 749B, Reguladores de segunda etapa são listados separadamente)
Tamanho do corpo
NPT 1/2
Pressão máxima de entrada
250 psig/17,2 bar
Pressão máxima de saída de emergência
Para os Reguladores do Tipo 64 Usados: 220 psig/15,2 bar
Para Regulador de Fase Final Tipo HSRL: 3 psig/0,21 bar
Definição padrão de saída
Alimentação: 15 psig/1,0 bar
Reserva: 5 psig/0,34 bar
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C/-20 a 160 °F

Documentação e desenhos