Reguladores de redução de pressão série Fisher™ Tipos 627W e WH

Product Description

Os reguladores de redução de pressão Fisher tipos 627W e 627WH possuem acionamento direto para o serviço com líquido. Eles estão disponíveis em tamanhos de corpos NPS 3/4, 1 e 2/DN 20, 25 e 50 e em materiais de construção adequados para aplicações com líquido.

ped

Características

  • Manutenção em linha
  • Capacidade de fechamento hermético
  • Versatilidade
  • Construção robusta
  • Construção em aço inoxidável
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade
NPT: 3/4, 1 ou 2 CL150, CL300 ou CL600 RF flangeado: NPS 1 ou 2/DN 25 ou 50
PN 16, 25 ou 40: NPS 1 ou 2/DN 25 ou 50
Pressão máxima de entrada
Tipo 627W: 550 psig/37,9 bar com disco de nylon ou 350 psig/24,1 bar com disco de elastômero
Tipo 627WH: 900 psig/62,1 bar com disco de nylon ou 700 psig/48,3 bar com disco de elastômero
Pressão máxima de saída (caixa)
Tipo 627W:
Ferro dúctil: 465 psig/32,0 bar
Aço ou aço inoxidável: 1500 psig/103 bar
Tipo 627WH:
Aço ou aço inoxidável: 1500 psig/103 bar
Faixas de pressão de saída
Tipo 627W: 10 a 150 psig/0,69 a 10,3 bar em quatro intervalos
Tipo 627WH: 140 a 500 psig/9,7 a 34,5 bar em dois intervalos
Registro de pressão
Interna ou externa
Capacidades de temperatura
-40 ° a 204 °C/-40 ° a 400 °F
Pesos aproximados
Caixas em ferro dúctil ou aço: 5 kg/10 libras

Documentação e desenhos