Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-61

Pilotos Fisher™ série 61

Product Description

Os pilotos Fisher da série 61 são usados com os reguladores dos tipos 1098-EGR e EZL e seus equivalentes são usados com os reguladores da série 99 e estão disponíveis em vários estilos - baixa pressão (L), baixa pressão e banda larga proporcional (LE), baixa pressão e banda estreita proporcional (LD), alta pressão (H) e super alta pressão (HP). Os reguladores piloto-operados usam a pressão de entrada como o meio de operação, o que é reduzido pela operação do piloto ao carregar o diafragma do atuador.

Características

  • Materiais padrão e de alta temperatura disponíveis
  • Ampla gama de construções disponíveis
  • Altamente configurável para várias aplicações
  • Inclui filtro P594-1
Construções disponíveis
Tipo 61L: piloto de baixa pressão tipo 61LD: piloto de baixa pressão com banda estreita proporcional; tipo 61LE: piloto de baixa pressão com banda alargada proporcional; tipo 61H: piloto de alta pressão tipo; 61HP: piloto de super alta pressão
Pressão máxima de entrada
Tipos 61L, 61LE e 61H: 300 psig/20,7 bar
Tipo 61LD: 160 psig/11,0 bar
Tipo 61HP: 600 psig/41,4 bar
Registro da pressão de saída
0 a 300 psig/0 a 20,7 bar
Pressão máxima do invólucro da mola para carregamento de pressão
Tipos 61L, 61LD e 61LE: 25 psig/1,7 bar
Tipo 61H: 72 psig/5,0 bar
Tipo 61HP: 100 psig/6,9 bar
Capacidades de temperatura dos materiais
Elastômeros padrão: -20 a 150 °F/-29 a 66 °C
Elastômeros de alta temperatura: 0 a 300 °F/-18 a 149 °C, salvo para serviço de água, que é 0 a 200 °F/-18 a 93 °C
Conexão de pressão
1/4 NPT
Peso aproximado
2 libras/1 kg

Documentação e desenhos