Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-3720

Posicionador eletropneumático Fisher™ 3720

Product Description

Os posicionadores pneumáticos Fisher 3720 são projetados para uso tanto com o diafragma ou com os atuadores de pistão rotativo. Estes posicionadores fornecem uma válvula esfera ou uma posição de disco para um sinal de entrada específico. O 3720 é criado pela adição de um conversor eletropneumático 3722 para o posicionador 3710. O posicionador fornece uma posição de válvula em resposta a um sinal de entrada CC atual e pode ser facilmente configurado com uma ação simples ou dupla para atuadores rotativos.

Classificação da área
À prova de explosão, intrinsecamente seguro, à prova de incêndio, poeira
Certificações
CSA, ATEX, IECEx, Peso, INMETRO, NEPSI, CUTR
Protocolo de comunicação
4-20 mA analógico
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Elétrica
Pressão máx. de saída
150 psi
Tipo de montagem
Atuador montado
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Modulagem
Controle de processo
Vazão, Pressão, Temperatura, Nível
Certificação de segurança
NIL
Meios de fornecimento
Ar
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Os posicionadores 3720 usam tecnologia de válvula spool à prova de campo para um design simples que fornece uma operação precisa de rápida resposta com alto ciclo de vida.
  • Caixa, componentes e materiais de vedação suportam ambientes severos.
  • Com os o-rings EPDM e o diafragma de módulo de entrada, os posicionadores 3710 podem ser usados em aplicações de baixa temperatura.
  • Pode ser usado em aplicações com requisitos de materiais especiais, como na indústria de alimentos e bebida, farmacêutica e processamento de fumo.
  • Com a cobertura removida, todos os componentes internos são facilmente acessados.
  • Mudanças na pressão de suprimentos e na temperatura ambiente têm um efeito mínimo na operação do posicionador.
  • Para suportar os testes diagnósticos dos pacotes de válvula/atuador/posicionador, os conectores, a tubulação e outro hardware podem ser instalados entre o posicionador e o atuador.
  • Indicador padrão com perfil baixo ou indicador com estilo de sinalização opcional montam-se facilmente para a tampa do posicionador.