Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-3582i

Posicionador eletropneumático Fisher™ 3582i

Product Description

O posicionador Fisher 3582i aprovado em campo é preciso, de resposta rápida e capaz de suportar as vibrações da maioria dos ambientes de plantas. O baixo consumo de ar no estado estacionário contribui para uma operação eficiente.

Classificação da área
À prova de explosão, intrinsecamente seguro, à prova de incêndio, poeira
Certificações
CSA, ATEX, IECEx, Peso, INMETRO, NEPSI, CUTR
Protocolo de comunicação
4-20 mA analógico
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Elétrico
Tipo de montagem
Montagem do atuador
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Modulagem
Controle de processo
Vazão, Pressão, Temperatura, Nível
Certificações de segurança
NIL
Material de abastecimento
Ar
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O alcance do zero e intervalo ajustável permite o uso de todos os sinais de entrada padrão, incluindo faixas de divisão.
  • Como as unidades de uma família de posicionadores podem ser usadas em diversas aplicações de controle, os requisitos básicos de inventário de peças sobressalentes são simplificados e são necessárias menos peças sobressalentes para oferecer suporte a uma base de aplicações de posicionador em toda a planta.
  • Com a tampa removida, os ajustes zero e span são facilmente acessíveis e podem ser feitos com um parafuso e uma chave.
  • As mudanças na pressão de fornecimento e na carga da válvula têm efeito mínimo na operação do posicionador.
  • Caixa, componentes e materiais de vedação suportam ambientes severos. O ar de purga do posicionador limpa as peças internas para uma proteção adicional.
  • Ajustes simples permitem alternar entre ação direta e inversa.
  • Para suportar o teste de diagnóstico de pacotes de válvula/atuador/posicionador com o sistema de diagnóstico da válvula FlowScanner™, os conectores, a tubulação e outro hardware podem ser instalados entre o posicionador e o atuador.

Documentação e desenhos