Regulador de redução de pressão Fisher™ Tipo 310A

Product Description

O regulador de pressão de combustível Tipo 310A é usado para aplicações de alta pressão que exigem resposta rápida, como alimentação de gás combustível para uma turbina a gás ou outras aplicações de grande volume. O regulador de pressão de combustível Tipo 310A inclui um conjunto piloto Tipo 32A montado na válvula principal para aplicações de redução de pressão ou de monitoramento totalmente aberto. O regulador de pressão de combustível Tipo 310A possui um controle preciso, fechamento hermético, alta capacidade e velocidade rápida de resposta.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

ped

Características

  • Alta capacidade — O design de vazão axial altamente eficiente produz capacidades excepcionalmente altas.
  • Fechamento hermético — Design Throttling-sleeve com assento em politetrafluoroetileno (PTFE) no corpo garante fechamento positivo.
  • Controle preciso — Os diafragmas piloto moldados fornecem uma banda proporcional estreita e o registro da pressão de saída no diafragma principal permite excelente sensibilidade de controle.
  • Velocidade rápida de resposta — Projetada para atender aos rigorosos requisitos de velocidade de resposta para arranque da turbina e aplicações de gás combustível.
  • Absolutamente nenhum vazamento atmosférico — Elimina o incômodo e o desperdício do vazamento de gás para a atmosfera utilizando um sistema de controle piloto-operado, que purga 100% do gás para o sistema a jusante.
  • Alta capacidade de redução — O diafragma grande demais e o sistema de piloto exclusivo permitem uma alta redução, oferecendo um controle superior de pressão em sistemas com grandes variações na demanda de vazão a jusante.
  • Espaço mínimo de instalação requerido — Como o design de válvula principal incorpora a mola do atuador, é necessário um espaço menor de instalação para o Tipo 310A do que para outros reguladores de capacidade comparável.
  • Vida útil longa em aplicações de serviço severo — O design com plugue metálico desvia partículas e detritos da vedação suave, o que proporciona uma excelente resistência à erosão de partículas, prolongando a vida útil.
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade
NPT: NPS 1
CL300 RF e CL600 RF: NPS 1, 2, 3, 4 ou 4 x 6/DN 25, 50, 80 100 ou 100 x 200
Pressão máxima de entrada
1480 psig/102 bar
Pressão máxima de saída (caixa)
1480 psig/102 bar
Intervalos de pressão de saída
10 a 750 psig/0,69 a 51,7 bar em cinco intervalos
Capacidades de temperatura
-29 ° a 149 °C/-20 ° a 300 °F

Documentação e desenhos