Fisher-P-289

Válvulas de alívio ou reguladores de contrapressão Fisher™ série 289

Product Description

As válvulas de alívio série 289 são válvulas de alívio de controle acionadas por mola, usadas a jusante dos reguladores de pressão para proteger o sistema contra sobrepressão. Uma ação de controle suave minimiza os surtos de pressão durante a operação de alívio. As válvulas de alívio da série 289 são ideais para configurações de baixa pressão, devido a uma maior sensibilidade fornecida por uma grande área de diafragma. As válvulas de alívio da série 289 são projetadas para controle de pressão; não são válvulas de alívio de segurança conforme a norma ASME.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

ped

Características

  • Alívio tipo modulante
  • Altas taxas de vazão
  • Pequeno porte
  • Confiabilidade graças à simplicidade
  • Design compacto
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Tipos 289A e 289U: 1/4 NPT
Tipo 289H: 1, 2 NPT
Tipo 289HH: 1 NPT
Tipo 289L: 3/4, 1 NPT
Tipo 289U: 1/4 NPT
Pressão máxima de alívio permitida (entrada)
100 psig/6,9 bar
Faixas de pressão de ajuste de alívio (5 modelos)
5" wc a 50 psig/25 mbar a 3,5 bar
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
Elastômeros de nitrilo (NBR) e neopreno (CR): -20 a 150 °F/-29 a 66 °C; Fluorcarbono (FKM): 20 a 300 °F/-7 a 149 °C; Disponível somente com os tipos 289H e 289HH
Pesos aproximados
Tipo 289A e 289U: 0,75 libras/0,3 kg
Tipo 289H: 1 NPT - 4 libras/2 kg, 2 NPT - 15 libras/7 kg
Tipo 289HH: 4 libras/2 kg
Tipo 289L: 15 libras/7 kg
289H: faixas de ajuste de alívio
0,5 a 2,25 psig/34 a 155 mbar
289H: Pressão máxima de alívio (entrada)
25 psig/1,7 bar

Documentação e desenhos