Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Fisher-P-1805

Reguladores de contrapressão e válvulas de alívio Fisher™ da série 1805

Product Description

As válvulas de alívio da série 1805 foram projetadas para o fornecimento de gás pra clientes em regiões rurais, onde é necessário haver uma válvula de alívio entre os reguladores de primeiro e segundo estágios. As válvulas de alívio da série 1805 são adequadas para gás natural, ar, propano ou qualquer outro meio compatível com as peças internas da válvula. As faixas de pressão de alívio variam de 5 a 125 psig/0,34 a 8,6 bar. A pressão máxima, incluindo acúmulo, é de 150 psig/10,3 bar.

Características

  • Vedação estanque
  • Fácil manutenção
  • Ajuste simples
  • Ventilação completa
  • Compatível com serviços de gás ácido
Tamanho do corpo e estilos de conexão de extremidade
3/4, 1, 1-1/2, ou 2 NPT
Pressão máxima de entrada
150 psig/10,3 bar, incluindo acúmulo
Faixas de pressão de ajuste de alívio
5 a 125 psig/0,34 a 8,6 bar em seis faixas
Capacidades de temperatura
-20 a 150 °F/-29 a 66 °C
Pesos aproximados
3/4 a 1 NPT: 5 libras/2 kg
1-1/2 a 2 NPT: 13 libras/6 kg

Documentação e desenhos