Válvulas de comutação Fisher™ série 167D

Product Description

As válvulas de comutação série 167D são usadas para fornecer uma pressão reduzida constante de fluidos gasosos para controladores piloto-operados e outros instrumentos pneumáticos. Os tipos 167D e 167DS são válvulas de comutação bidirecionais. Os tipos 167DA e 167DAS são válvulas de comutação tridirecionais.

ped

Características

  • Compacto
  • Ajuste fácil e preciso
  • Facilidade de manutenção
  • Construção robusta
  • Peças de fixação resistentes à corrosão
  • Fabricação em material de aço inoxidável opcional
Construções disponíveis
167D e 167DS: válvulas de comutação bidirecionais
167DA e 167DAS: válvulas de comutação tridirecionais.
Tamanho do corpo e estilo de conexão de extremidade
Portas A e C: 1/4 ou 1/2 NPT
Conexões de pressão de controle e ventilação (Porta D) e Porta B: 1/4 NPT
Pressão de entrada máxima (Classificação do corpo)
400 psig/27,6 bar
Capacidades de temperaturas
Parafusamento padrão: -29 a 82 °C/-20 a 180 °F
Parafusamento de aço inoxidável: -40 a 82 °C/-40 a 180 °F
Ajuste FKM: -18 a 149 °C/0 a 300 °F
Registro de pressão
Interno
Pesos aproximados
Tipos 167D e 167DA: 0,5 kg/1,2 lb
Tipos 167DS e 167DAS: 1 kg/2,8 lb
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos