Regulador de recuperação de vapor Fisher™ Tipo 1290

Product Description

O regulador de recuperação de vapor do tipo 1290 é um sistema de regulagem autônomo, piloto operado e usado para o gás de inertização de recuperação de vapor.

ped

Características

  • Conjunto interno de troca rápida
  • Fácil manutenção em linha
  • Inspeção de curso em serviço
  • Alta precisão
  • Tecnologia comprovada
Tamanhos do corpo
NPS 1 ou 2 / DN 25 ou 50
NPS 3, 4 ou 6 / DN 80, 100 ou 150
NPS 8 x 6 / 200 x 150
Materiais e conexões de extremidade
Ferro fundido: NPT, CL125 FF ou CL250 RF flangeado
Aço carbono ou Aço inoxidável CF8M: NPT, SWE, BWE, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF ou PN 16/25/40 flangeado
Pressão máxima de entrada
75 psig / 5,2 bar
Pressão máxima de saída (caixa)
75 psig / 5,2 bar
Faixas de pressão de saída
1/2 pol. w.c. a 7 psig / 1,2 mbar a 0,48 bar em oito intervalos
Registro de pressão
Externa
Capacidades de temperatura

NBR: -20 a 180 °F / -29 a 82 °C
FKM
  Para polegadas w.c.: 40 a 300 °F / 4 a 149 °C
  Para psig: 0 a 300 °F / -18 a 149 °C
EPDM: -20 a 275 °F / -29 a 135 °C
FFKM: -20 a 300 °F / -29 a 149 °C
Pesos aproximados
NPS 1 / DN 25: 85 lb / 39 kg
NPS 2 / DN 50: 100 lb / 45 kg
NPS 3 / DN80: 145 lb / 66 kg
NPS 4 / DN 100: 195 lb / 88 kg
NPS 6 / DN 150: 380 lb / 172 kg
NPS 8 x 6 / DN 200 x 150: 740 lb / 336 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos