Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fasani-P-P000202

Válvula de gaveta de alta pressão estilo Fasani B

Product Description

Uma ampla gama de válvulas de gaveta especificamente projetadas para aplicações de alta pressão e alta temperatura.

Características

  • A range of compact pressure seal gate valves designed according to ASME B16.34 and wall thickness according to API 600.
  • All range is offered in all the material stated in the ASTM specifications (NACE compliance included), and designed to always guarantee the maximum safety and flow efficiency.
  • End to end dimensions as per ASME B16.10 (Long pattern for flanged valves, short pattern for Butt welded ends).
  • Seats are welded in.
  • Position indicator is offered as standard.
  • Stellite® gr. 6 overlay on seat and wedge; Stellite® gr. 21 overlay on backseat.
  • Pressure seal gasket has trapezoidal shape for a low load on bolting, and is supplied in integral metal type.
  • Standard ISO top mounting for easy assembly of any type of actuator or bevel gear.
  • Available options: wedge vent hole or overpressure pipe, by-pass, limit switch in open or closed position.
  • Valves are offered as standard with manual operators (Hand wheel or bevel gear depending on size). Actuated options such as electric, pneumatic or hydraulic are available.
Certificações
NACE, ASME B31.1, India Boiler Registration, PED
Conexão da extremidade
Com flange, solda de topo
Aplicação
Alta temperatura, HRSG, Bombas, Válvulas e Manifolds, Turbina a vapor, Serviço geral, Cogeração, Instalações complementares, Caldeira de biomassa e Caldeira de energia
Design do corpo
Padrão longo
Material
Liga, Aço carbono, duplex, aço inoxidável, aço
Temperatura operacional
Maior que 400 F (204 C), Alta temperatura
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
1500RF, 2500RF, 900RF, BWE
Tipo de sede/vedação
Metal-a-metal, cunha
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tamanho da válvula
5 pol, 6 pol (DN150) e Maior, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Gaveta
Meio
Água Quente, Líquido, Líquidos, Oxigênio, Vapor, Água

Documentação e desenhos