Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-Model ES-665-HF

Bocais de visita modelo ES-665-HF da Enardo™

Product Description

Os bocais de visita de alto desempenho Modelo ES-665-HF são um avanço no desempenho de bocais de visita, projetados para fornecer maior capacidade de vazão e com tecnologia de vedação para proporcionar um nível mais alto de proteção contra vazamentos e emissões fugitivas de produtos de bocais de visita.

Características

  • Tecnologia de vedação aprimorada
  • Medição de tanques
  • Controle de pressão
  • Controle de vácuo
Desempenho
A taxa de vazamento não deve exceder 0,1 SCFH a 90% do ponto de ajuste
Configuração da pressão
6, 8, 12 e 16 onças/polegadas quadradas
Configuração do vácuo
0,4, 0,9 e 3,5 onças/polegadas quadradas
Padrão do parafuso
API de 8 polegadas
Construção
Fundição: Alumínio (à prova de faíscas)
Junta de pressão: HNBR (padrão), Viton e fluorossilicone
Junta de vácuo: fluorossilicone (padrão) e Viton
Equipamento opcional: junta de base, conjunto de parafusos e revestimento não corrosivo
Peso de embarque aproximado
29 Ibs./13,2 kg

Documentação e desenhos