Válvula de alívio de pressão e vácuo (PVRV) do sistema de controle de vapor marítimo modelo 850 da Enardo™

Product Description

A linha de válvulas de alívio de pressão e vácuo do sistema de controle de vapor marítimo da Enardo é projetada especificamente para atender às exigências da Norma CFR33 Parte 154 dos sistemas de controle de vapor marítimo da guarda costeira dos EUA. Essa válvula da tubulação de remoção de pressão e vácuo contém um painel em aço inoxidável 30x30 para entrada e saída de válvula, proteção "pescoço de ganso" contra intempéries, juntas internas Teflon® e peças de fixação em aço inoxidável 316.

atex-certification
Tamanhos
4" a 12"
Material do invólucro
Ferro dúctil | Aço carbono
Taxa de vazamento
Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
Materiais de peso
Aço inoxidável
Materiais da sede e da paleta
Aço inoxidável 316
Materiais da vedação e da junta
Teflon FEP
Ajuste da pressão
0,5 a 32 onças/polegadas quadradas
Ajustes do vácuo
0,5 a 32 onças/polegadas quadradas
Opções
Revestimento especial, material de peso, peças de fixação, material da junta, resinas FRP, camisa de vapor ou resíduo

Características

  • Projetada especialmente para atender às exigências da guarda costeira dos EUA
  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Sistema de guia Saber para curso da válvula preciso
  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5