Enardo-P-Model 4100

Respiro de emergência Enardo™ Modelo 4100

Product Description

Os respiros de emergência Enardo são projetados para uso em tanques de armazenamento de líquidos em grandes volumes que contenham líquidos não voláteis. Estes respiros de ar oferecem uma capacidade de vazão eficiente para proteger o tanque de pressão excessiva positiva ou negativa e permitem a vazão livre de entrada e saída do tanque de armazenamento. Os modelos 4000 e 4100 oferecem proteção contra chuva, sujeira, insetos e que outras matérias estranhas entrem na saída de ar.

Tamanhos
2" a 12"
Material do invólucro
Alumínio | Aço carbono| 304 SS | 316 SS
Construção
Alumínio, aço carbono, 304 SS, 316 SS
Opções
Revestimento especial

Documentação e desenhos

Características

  • Materiais resistentes à corrosão
  • Tela de arame
  • Conexão de flange de 150 lb (68 kg)
  • Design resistente e robusto
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS