Válvula de Emergência para alivio de pressão Enardo™ modelo 2100

Product Description

A série 2100 da Enardo é projetada para oferecer uma abertura para alívio de pressão de emergência para tanques de armazenamento quando expostos a sobrepressões que não são suportadas pelos respiros de tanques padrão. Esses respiros fornecem a capacidade de cumprir a norma API 2000 para saída de ar de emergência devido à exposição a incêndio, quando dimensionados corretamente. Fornece acesso fácil e rápido para a inspeção e manutenção do tanque. A Válvula de Emergência para alivio de pressão Enardo fornece apenas alívio de pressão.

atex-certification
Tamanhos
16" a 24"
Materiais do invólucro
Aço carbono| 304 SS | 316 SS
Taxa de vazamento
Padrão de vazamento de líquido de 1 SCFH a 90% do set point
Materiais da vedação e da junta
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Materiais da base, braço e disco
Aço carbono (apenas base) | 304 SS | 316 SS | Alumínio (apenas disco)
Ajuste da pressão
Até 8,0 onças/polegadas quadradas
Opções
Revestimento especial, hardware opcional

Características

  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Componentes de campo substituíveis
  • Revestimentos resistentes à corrosão
  • Capacidade de vazão certificada pela API
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5