DeltaV™ SaaS SCADA Field Capture

Product Description

Reúna e analise dados de produção inseridos manualmente, importados ou atualizados eletronicamente de vários tipos de poços e instalações usando o software DeltaV SaaS SCADA Field Capture. Esse aplicativo seguro baseado na nuvem permite que muitos usuários sejam facilmente configurados no sistema com acesso dado com base em suas funções. Podem ser estabelecidas opções de relatórios avançados que permitam suas operações em campo, instalações, locais e escritório, bem como contabilização de produção para criar relatórios personalizados e robustos. Este software avançado garante que os usuários possam visualizar, compartilhar, analisar e exportar dados com facilidade e inteligência para identificar possíveis problemas de qualquer lugar, a qualquer hora. Quando os dados estão sendo importados ou atualizados eletronicamente, DeltaV SaaS SCADA Field Capture pode ser automaticamente integrado ao DeltaV SaaS SCADA, nossa plataforma IIoT nativa na nuvem para aprimorar a tomada de decisão em suas operações.

Características

  • Insira, visualize, compartilhe, analise e exporte dados com facilidade e inteligência para identificar possíveis problemas de qualquer lugar, a qualquer momento.
  • Tenha uma visão completa da produção versus orçamento para monitorar seu tempo de atividade e o fluxo de caixa.
  • Relatórios, exibições e opções personalizáveis para classificar a ordem de apresentação dos dados desativados que cada usuário autorizado precisa.
  • Substitua a necessidade de processos em papel ou planilha para gerir melhor os dados de produção em um único local.
  • Reduza os erros e o trabalho demorado que vem junto com a inserção manual de dados.
  • Integre-se automaticamente com locais e conjuntos de poços no DeltaV SaaS SCADA.