Interface RTU IEC 62591 WirelessHART®

Product Description

Uma solução wireless integrada que transforma a forma como operações são gerenciadas com famílias de produtos ROC800, FloBoss™ e ControlWave® líderes da indústria para direcionar as necessidades dos mercados de petróleo e gás upstream e midstream. O módulo de interface wireless permite que dados de instrumentos sejam diretamente integrados com a RTU de banco de dados e lógica de controle. A configuração é perfeita e ocorre sem a necessidade de dados entre o RTU e o wireless gateway.

Características

  • A primeira solução integrada que não requer mapeamento de gateway, redução de tempo de partida, eliminação do alto custo de escavação, colocação de conduítes e tração de cabos
  • Automaticamente encontram seu caminho em torno dos obstáculos e são reconhecidas automaticamente para acelerar a instalação e criar maior flexibilidade
  • A instalação permite flexibilidade de montagem física e ambiental para que os usuários não fiquem limitados a um local específico durante a configuração do dispositivo
  • Aumento da visibilidade e conhecimento de processo do seu campo, eliminando viagens desnecessárias e minimizando o tempo gasto em locais remotos
  • Implemente criptografia, autenticação, verificação, anti-interferência e métodos de gerenciamento de chave para garantir que as transmissões de dados sejam seguras
  • Sem necessidade de pesquisa de local, tornando fácil e rápido configurar a instrumentação de campo wireless, economizando tempo e dinheiro
  • Otimizada para ambiente de baixa potência, minimizando investimentos adicionais de infraestrutura de alimentação
  • Reduza o custo total de instalação
  • Implantação de projeto mais simples e flexível
  • Melhor segurança e confiabilidade elevada
  • Desempenho operacional aprimorado