Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-STXDNS925

RSTi DeviceNet com 16 entradas tipo fonte (lógica negativa) de 24 VCC e 8 saídas tipo relé isoladas integradas

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e upgrade. Com as E/S baseadas em Ethernet do RSTi, as comunicações de alta velocidade são otimizadas para as gigantescas quantidades de dados geradas pelos seus dispositivos. Além disso, as E/S do RSTi permitem explorar todos os recursos de continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
STXDNS925
Adaptador de rede/uso
DeviceNet-slave com E/S integradas
Quantidade e tipo de E/S
16 Entradas tipo fonte de 24 VCC e 8 saídas tipo relé isoladas
Especificações de E/S
(2 A a 5–24 V CC, 250 V CA; 0,8 A a 48 V CC; 0,5 A a 110 V CC * 100 uA, 100 m V CC/ponto)

Características

  • E/S Slice baseadas em Ethernet proporcionam alto desempenho e flexibilidade
  • E/S distribuídas compactas oferecem longa vida útil
  • Fácil configuração, gerenciamento e upgrade

Documentação e desenhos