Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-STXDNS824

RSTi DeviceNet com 16 entradas de dreno (lógica positiva) de 24 V CC e 8 saídas de relé integradas, expansível para 10 módulos adicionais.

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
STXDNS824
Adaptador de rede/uso
DeviceNet / secundário com E/S integrada
Quantidade e tipo de E/S
Entrada de drenagem de 16 pontos; saída de 24 V CC e 8 relés
Especificações de E/S
(2 A a 5–24 V CC, 250 V CA; 0,8 A a 48 V CC; 0,5 A a 110 V CC * 100 uA, 100 m V CC por ponto)

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compactas oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos