Emerson-P-Station Manager

Gerenciador de estação

Product Description

O Station Manager é uma aplicação para o ControlWave Micro que realiza medição de vazão de gás natural e controle de estação para até seis ou oito operações do medidor, e pode ser distribuído em seis estações. Ele é ideal tanto para novas instalações como para atualizações de estação, onde substitui uma mistura de RTUs e PLCs desatualizados que são cada vez mais difíceis de dar suporte.

Características

  • Configure facilmente parâmetros de E/S, estação e operação, realize operações de manutenção, visualize e colete registros e monitore informações atuais de estações
  • Seis ou oito operações disponíveis e até seis estações
  • Execute comutação e controle de PID
  • Cálculos de vazão de API 21.1
  • Arquivo histórico
  • Por hora, dia e mês; vazão, volume e energia
  • Controle do amostrador
  • Comunicações flexíveis e suporte com fio e WirelessHART
  • Modbus BSAP, Serial e IP & Modus ENRON
  • Interface do usuário de configuração
  • Funcionalidade adicional para o Station Manager
  • Parâmetros de configuração do Audit Trail

Documentação e desenhos