Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-5641

Módulo de saída de pulso RSTi de 1 canal, 0,5 A/24 V, fonte, 20 Khz

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-5641
Módulo especializado
Saída de fonte de pulso/direção de 1 ponto; saída de pulso contínuo máx. de 1~20.000 Hz ± 0,5%; +1~+32767: saída de direção de pulso OFF máx. -1~-32767: direção de pulso
Características nominais de saída
0,5 A CC / 24 V CC
Consumo de corrente
150 mA a 5 V CC pelo sistema; 24 V CC pelo campo para cargas de saída

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos