Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-5351

Módulo de interface SSI RSTi de 1 canal; 62,5 K, 100 K, 125 K, 250 K, 500 K, 1 M, 2 Mbps

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-5351
Módulo especializado
Um canal; contador de alta velocidade, interface SSI, codificação Gray ou Binário Natural; 62,5 K, 100 K, 250 K, 500 K, 1 M, 2 Mbps
Entrada-Saída
Entrada diferencial RS422 D+, D-; saída diferencial RS422 C+, C-
Consumo de corrente
150 mA a 5 V CC

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos