Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-5114

Módulo contador de alta velocidade RSTi, 4 canais, 24 V CC, 50 Khz

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-5114
Módulo especializado
Contador de alta velocidade de 4 canais; 0 ~ 50 KHz, exceto codificador 4x, 0 ~ 25 KHz para codificador 4x
Entrada-Saída
Quatro entradas de 24 V CC/ duas saídas de 24 V CC a 0,5 A; modo de 1 entrada — Cima, Baixo; modo de 2-entradas — Cima/Inibir, Cima/Reiniciar, Baixo/Inibir, Baixo/Reiniciar, Cima/Baixo, Relógio/Direção, Codificador 1x, Codificador 2x, Codificador 4x
Consumo de corrente
160 mA a 5 V CC pelo sistema

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos