Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-5112

Módulo contador de alta velocidade RSTi, 2 canais, 24 V CC, 100 kHz

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e upgrade. Com as E/S baseadas em Ethernet do RSTi, as comunicações de alta velocidade são otimizadas para as gigantescas quantidades de dados geradas pelos seus dispositivos. Além disso, as E/S do RSTi permitem explorar todos os recursos de continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-5112
Módulo especializado
Contador de alta velocidade com 2 canais; 0~100 kHz, exceto codificador 4x, 0~50 kHz para codificador 4x
Entrada-Saída
(2) Entradas de 24 V CC/ (2) saídas de 24 V CC com 0,5 A; 1 modo de entrada, i.e., para cima; 2 modos de entrada, para cima e para baixo; para cima/inibir; para cima/reiniciar; para baixo/inibir; para baixo/reiniciar; para cima/para baixo; relógio/direção, Codificador 1x, Codificador 2x, Codificador 4x
Consumo de corrente
Sistema: 160 mA @ 5 VCC

Características

  • E/S Slice baseadas em Ethernet proporcionam alto desempenho e flexibilidade
  • E/S distribuídas compactas oferecem longa vida útil
  • Fácil configuração, gerenciamento e upgrade

Documentação e desenhos