Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-3702

Módulo RSTi de entrada analógica com 2 canais, RTD

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e upgrade. Com as E/S baseadas em Ethernet do RSTi, as comunicações de alta velocidade são otimizadas para as gigantescas quantidades de dados geradas pelos seus dispositivos. Além disso, as E/S do RSTi permitem explorar todos os recursos de continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-3702
Quantidade e tipo das entradas analógicas
2 pontos; RTD de 2 e 3 fios
Resolução e velocidade
0,1 °C / 10 mΩ; 200 ms
Consumo de corrente
Sistema: 70 mA @ 5 V CC
Recursos especiais
PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000, JPT100, JPT200, JPT500, JPT1000, NI100, Nl200, NI500, NI1000, NI120 e CU10,

Características

  • E/S Slice baseadas em Ethernet proporcionam alto desempenho e flexibilidade
  • E/S distribuídas compactas oferecem longa vida útil
  • Fácil configuração, gerenciamento e upgrade

Documentação e desenhos