Emerson-P-ST-3544

Módulo de entrada analógica RSTi de 4 canais, -10 ~ +10 V CC, 14 bits

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-3544
Quantidade e tipo das entradas analógicas
Quatro pontos; -10 a +10 V
Resolução e velocidade
14 bits; 4 ms
Consumo de corrente
170 mA a 5 V CC pelo sistema

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos