Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-2514

Módulo RSTi de saída com 4 pontos, lógica negativa, diagnóstico, 24 V CC/2 A

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e upgrade. Com as E/S baseadas em Ethernet do RSTi, as comunicações de alta velocidade são otimizadas para as gigantescas quantidades de dados geradas pelos seus dispositivos. Além disso, as E/S do RSTi permitem explorar todos os recursos de continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-2514
Quantidade, tipo e velocidade das saídas
4 pontos, lógica negativa; 0,3 ms
Características nominais de saída
2 A CC, 24 V CC; 8 A CC por terminal comum
Consumo de corrente
Sistema: 45 mA @ 5 V CC; em campo, 5 mA por ponto @ 28,8 V CC mais 11-28,8 V CC para as cargas de saída

Características

  • E/S Slice baseadas em Ethernet proporcionam alto desempenho e flexibilidade
  • E/S distribuídas compactas oferecem longa vida útil
  • Fácil configuração, gerenciamento e upgrade

Documentação e desenhos