Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-2328

Módulo de saída RSTi de 8 pontos, lógica positiva, 24 V CC / 0,5 A

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-2328
Quantidade, tipo e velocidade das saídas
Oito pontos, lógica positiva; 0,3 ms
Características nominais de saída
0,5 A CC a 24 V CC; 2,0 A CC por comum
Consumo de corrente
45 mA a 5 V CC pelo sistema; 5 mA por ponto a 28,8 V CC mais 11-28,8 V CC pelo campo para cargas de saída

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos