Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-2124

Módulo RSTi de saída com 4 pontos, TTL, 5 V CC / 20 mA, não inversível

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e upgrade. Com as E/S baseadas em Ethernet do RSTi, as comunicações de alta velocidade são otimizadas para as gigantescas quantidades de dados geradas pelos seus dispositivos. Além disso, as E/S do RSTi permitem explorar todos os recursos de continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-2124
Quantidade, tipo e velocidade das saídas
4 pontos, 5 V CC TTL não inversível; 0,3 ms
Características nominais de saída
Máx. 0,3 V CC @ 0 V CC, 5 mA; 40 mA por 10 ms, repetível a cada 1 segundo
Consumo de corrente
Sistema: 50 mA @ 5 V CC; em campo: 4,5-5,5 V CC para as cargas de saída

Características

  • E/S Slice baseadas em Ethernet proporcionam alto desempenho e flexibilidade
  • E/S distribuídas compactas oferecem longa vida útil
  • Fácil configuração, gerenciamento e upgrade

Documentação e desenhos