O PC industrial Rxi2-BP com o software PACEdge e Movicon Connext oferece computação de borda de alto desempenho em um pacote compacto e resistente, o que o torna capaz de operacionalizar uma ampla gama de aplicações de IIoT, incluindo monitoramento remoto de equipamentos, gerenciamento de energia, análises de qualidade e otimização do fluxo de trabalho. Para tal, a plataforma de computação de borda simplifica o processo de coleta, armazenamento, processamento, visualização e compartilhamento de dados. A capacidade adicional do Movicon Connext aprimora a biblioteca de comunicações de protocolo de OT e TI disponíveis, juntamente com a capacidade do servidor OPC UA certificado. Isso permite que as organizações atendam aos requisitos de aplicações, dimensionem sua solução, reduzam o tempo de desenvolvimento e aumentem a área de implantação disponível.