Emerson-R2B0N1W1N3A0A

PACSystems™ R2B0N1W1N3A0A - Edge Computing Rxi2-BP w/ PACEdge™ e Movicon™ WebHMI

Product Description

O PC industrial Rxi2-BP, equipado com os softwares PACEdge e Movicon WebHMI, fornece computação de borda de alto desempenho em um design compacto e resistente, viabilizando uma ampla gama de aplicações IIoT, como monitoramento remoto de equipamentos, gerenciamento de energia, análise de qualidade e otimização do fluxo de trabalho. Para tal, a plataforma de computação de borda simplifica o processo de coleta, armazenamento, processamento, visualização e compartilhamento de dados. A capacidade adicional do Movicon WebHMI aprimora a biblioteca de comunicações de protocolo de OT e TI disponíveis, juntamente com a capacidade do servidor OPC UA certificado e a visualização HMI de máquinas. Isso permite que as organizações atendam aos requisitos de aplicações, dimensionem sua solução, reduzam o tempo de desenvolvimento e aumentem a área de implantação disponível.

Número da peça
R2B0N1W1N3A0A
Software
PACEdge + Movicon WebHMI
Sistema operacional
Linux
Processador
AMD V1605B de 2,0 GHz
Memória
ECC de 8 GB
Armazenamento
128 GB SSD
Ethernet
Quatro portas 10/100/1000BASE-T
USB
Duas portas USB 3.1, duas portas USB 2.0
Interfaces seriais
Uma porta RS232, uma porta RS422/485
Slots de expansão
Nenhum slot
Temperatura de operação
0 °C a 60 °C

Características

  • Movicon Connext pré-instalado e licenciado, WebHMI, pacote de driver de automação, pacote de driver básico e etiquetas OPC UA de 2k.
  • Desenvolvimento intuitivo de aplicações
  • Armazenamento e processamento de dados a bordo
  • Suporte aprimorado para comunicação com o protocolo de TI e OT c/ Movicon Connext
  • Visualização HMI moderna de máquinas e visualização do painel de dados
  • Plataforma e comunicações seguras
  • CPU AMD Ryzen V1605B, quad core, frequência de base de 2,0 GHz, 8G RAM, SSD 128G
  • Fator de forma compacto com montagem em trilho DIN