Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-RiskFrame Modeler Software

Software de modelagem RiskFrame™

Product Description

O software de modelagem RiskFrame™ da Emerson (anteriormente GeoFields) integra grandes volumes de dados de toda a empresa em um ambiente personalizável de modelagem de riscos, permitindo que os operadores de tubulações quantifiquem com mais precisão o risco e priorizem ações para mitigar o produto. Atende comprovadamente aos requisitos regulamentares rígidos, esta solução avançada oferece aos usuários a capacidade de entender e defender o processo de modelagem de riscos, fornecendo transparência e justificativa dos resultados do risco. Ele permite que os usuários criem facilmente algoritmos de risco complexos usando modelos modulares de ameaça e consequência. As pontuações de risco são geradas automaticamente para cada segmento dinâmico ao longo da tubulação, garantindo o mais alto nível de resolução nos resultados de risco. O software de modelagem RiskFrame também fornece uma interface que permite ao usuário combinar lógica de negócios, práticas recomendadas de engenharia, experiência operacional e estratégias de gestão de ativos em modelos de avaliação objetivos, documentados e repetíveis para garantir os resultados mais abrangentes e confiáveis.

Características

  • O software de modelagem RiskFrame é compatível com os modelos PODS 5.1+ e Esri® ArcGIS Pipeline Referencing, incluindo UPDM e PODS 7.
  • O software de modelagem RiskFrame fica no topo do banco de dados empresarial de um operador de conjuntos de dados tabulares e espaciais definidos, mas funciona em combinação com os dados existentes para criar o conjunto de dados de risco mais robusto.
  • O software incorpora uma ferramenta de processamento espacial para converter as classes de recursos espaciais em tabelas que se tornam parte da mesma biblioteca de dados utilizada em toda a organização.
  • Em vez de gerenciar várias cópias de dados ou sistemas de registro, todos os novos dados são incorporados no banco de dados da empresa para uma integração perfeita ao modelo de risco existente.
  • O processamento de dados integrado traduz as classes de recursos espaciais em tabelas de recursos para ser combinadas com outros dados tabulares para avaliar o risco da tubulação.
  • O software usa um conceito de projeto para gerenciar como os modelos procedem, com filtros de modelo aplicados que restringem uma análise a determinadas linhas ou sistemas.
  • Uma vez executado um modelo, um arquivo do projeto é atualizado com os resultados dessa aprovação específica, com relatórios arquivados armazenados no nível da empresa para fácil recuperação e revisão.
  • O efeito líquido de qualquer mudança proposta no estado de dados fonte pode ser modelado para qualquer fator ou fórmula dentro de um modelo de risco, sem editar o modelo ou cometer quaisquer alterações reais.
  • Ao executar vários cenários, o software quantifica alterações a níveis de ameaça ou risco, permitindo um melhor risco e mitigação de despesas, fornecendo justificativa objetiva para a atividade de remediação ideal.
  • O relatório de cenário hipotético exibe os registros de resultados do modelo original e potencial lado a lado, permitindo que os usuários meçam diretamente a sensibilidade do modelo de risco às práticas de gestão de integridade.
  • Qualquer fórmula de fator dentro do modelo de risco pode ser exibida, identificada, classificada, simbolizada, rotulada e exportada, permitindo que um engenheiro tenha um conhecimento valioso dos resultados do risco espacial sem ser um especialista em GIS.
  • Múltiplas opções de relatórios permitem aos usuários extrair e revisar dados para desenvolver planos de risco e mitigação, com resultados compartilhados para mapeamento e análise on-line.

Documentação e desenhos