Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2X0N1R1B1T0A

PC Industrial RXi2–XP: sem slots, i7, 8 GB de RAM, SSD de 256 GB, Windows 10

Product Description

Os IPCs RXi2-XP oferecem capacidades de computação de médio a alto desempenho em um gabinete compacto e robusto para executar aplicações de IHM, historiadores e análise de dados diretamente na máquina, proporcionando um melhor controle das operações em tempo real e maior integração com sistemas na planta inteira.

Número da peça
R2X0N1R1B1T0A
Processador
Quad Core i7-6820EQ, 2,8 GHz
Memória
DDR4-2133 de 16 GB
Memória externa
SSD de 256 GB
Ethernet
Quatro canais Ethernet de 1 Gigabit — padrão RJ-45 (SFP opcional), um canal Ethernet de 1 Gigabit com capacidade de gerenciamento remoto — RJ45
USB
Quatro portas USB externas (quatro USB 3.0), duas portas USB internas (duas USB 2.0)
Interfaces seriais
Duas portas RS232, cinco portas RJ45
Slots de comunicações
Sem slots

Características

  • CPUs Intel Core i3, i5, i7 e Xeon da 6ª Geração
  • Operação sem ventoinha
  • Cinco portas Ethernet Gigabit (quatro com Time SYNC IEEE1588 e 802.1AS)
  • 0, 1, 2 ou 4 slots de expansão PCIe

Documentação e desenhos