Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2U2N1K0B1T0A

PC industrial RXi2–UP: Intel E3-1501Mv6 de 2,9 GHz, ECC de 16 GB, SSD de 256 GB, 2 slots, sem SO, 0 °C a +60 °C

Product Description

O PC industrial RXi2-UP oferece recursos de computação com desempenho de nível intermediário a ultra sofisticado para executar aplicações de HMI, de historiador e analíticas, diretamente na máquina e para oferecer controle de operações críticas em tempo real. Com até 32 GB de RAM DDR4-2133 com ECC e potente capacidade de renderização gráfica, o PC industrial RXi2-UP foi desenvolvido para ambientes industriais exigentes, sendo ideal para sistemas de médio a grande porte que necessitam de recursos robustos de visualização.

Número da peça
R2U2N1K0B1T0A
Família de PCs industriais
RXi2-UP, Intel Xeon de 6ª Geração
CPU
Intel E3-1501Mv6 de 2,9 GHz
Potência da CPU
45 W
Número de núcleos da CPU
4
Memória
ECC de 16 GB
Armazenamento
SSD de 256 GB
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T (1x gerenciamento remoto AMT, SFP opcional)
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 internas
Interfaces seriais
2x RS232
Slots de expansão
2 slots
Sistema operacional pré-instalado
Sem SO
Temperatura de operação
0 °C a +60 °C

Características

  • CPUs com Intel Core i3, i5, i7 e Xeon da 7ª Geração
  • Operação sem ventoinha em ambientes agressivos e com temperaturas extremas
  • 5 portas Gigabit Ethernet (quatro com Time SYNC IEEE1588 e 802.1AS, uma com gerenciamento remoto AMT), interfaces de fibra óptica opcionais
  • 0, 1, 2 ou 4 slots de expansão PCIe
  • Tecnologia patenteada de resfriamento passivo da CPU, permitindo operação entre -40 °C a 70 °C sem qualquer degradação no desempenho da CPU
  • Unidades Cfast SATA de 2,5 pol substituíveis a quente e removíveis externamente, compatíveis com RAID

Documentação e desenhos